Software de control numérico (NC) PMAC
El NC PMAC es una aplicación con todas las funciones para máquinas CNC controladas por PMAC. La HMI (del inglés Human Machine Interface, interfaz hombre-máquina) de Power PMAC-NC (PPNC) es una aplicac...
You are currently viewing the Power UMAC: Sistema configurable page.
La máquina universal y el controlador de automatización (UMAC, del inglés Universal Machine and Automation Controller) combinan la potencia de la última generación de procesadores ARM, su bajo consumo de energía, su muy alta velocidad y su integración con décadas de experiencia avanzada de control de movimiento.
El UMAC es un sistema modular basado en un bastidor con panel trasero Euro 3U que proporciona una personalización superior, lo que da como resultado uno de los controladores de movimiento multieje más flexibles y potentes del mundo, adecuados para las aplicaciones de control de movimiento más avanzadas o complejas.
Elija entre una amplia gama de CPU, interfaces de eje, E/S digitales y analógicas y tarjetas de accesorios fieldbus para integrar la mayoría de los tipos de dispositivos de automatización, sensores, retroalimentación del codificador y amplificador de motor.
Características del bastidor
El POWER UMAC está integrado en un bastidor de formato 3U y normalmente aloja una tarjeta de CPU, tarjetas de accesorios y una fuente de alimentación. Estos bastidores también se utilizan para construir/conectar estaciones MACRO o bastidores de amplificadores 3U (o sistemas más pequeños podrían incorporar amplificadores en el mismo bastidor POWER UMAC).
La Power UMAC es una máquina y un controlador de movimiento que combina el cerebro del procesador Power PMAC de vanguardia, el incomparable procesador de señal digital especialmente diseñado Gate3 y la selección de una amplia variedad de tarjetas de accesorios, todo en un sistema de bastidor modular en formato 3U, para crear una solución personalizada altamente versátil. Se pueden agregar tarjetas de interfaz de 2 y 4 ejes, según sea necesario, para un máximo de 34 ejes de control, y se pueden agregar ejes adicionales a través de MACRO (red de fibra óptica de alta velocidad). A través de MACRO, el Power UMAC se puede conectar con varias UMAC de unidades MACRO o estaciones MACRO (UMAC con una CPU de MACRO en lugar de una CPU de Power PMAC) para obtener un total posible de 256 ejes de control de movimiento centralizado y coordinado.
Se pueden agregar varias tarjetas de accesorios para obtener cualquiera de las siguientes funciones:
Comentarios
Una tarjeta de interfaz de Gate 3 ACC-24E3 en un Power UMAC proporciona 2 o 4 ejes de interfaz con uno de los siguientes tipos de retroalimentación o una combinación de estos:
Output Control
Una tarjeta de interfaz de Gate 3 ACC-24E3 en un Power UMAC proporciona 2 o 4 ejes de interfaz con una combinación de las siguientes señales de control:
PWM filtrada de 13.5 bits
DAC verdadero de 16 bits (opcional)
DAC verdadero de 16 bits (opcional)
Modo de velocidad o torque
E/S de eje
ACC-24E3 proporciona lo siguiente para cada eje:
Entradas/salidas de GP
Tarjetas de accesorios de E/S digitales:
Tarjetas de accesorios de E/S analógicas:
Se pueden agregar miles de entradas y salidas adicionales a través de varias opciones de fieldbus.
Conectividad de fieldbus
Servo
E/S
Seguridad y otras características
El NC PMAC es una aplicación con todas las funciones para máquinas CNC controladas por PMAC. La HMI (del inglés Human Machine Interface, interfaz hombre-máquina) de Power PMAC-NC (PPNC) es una aplicac...
Control de movimiento multieje programable con amplificadores integrados de 250 V CA de 4 u 8 ejes y conectividad de múltiples proveedores.
Servovariadores de CA con comunicaciones EtherCAT integradas.
Inversor compacto multifunción con control de torque avanzado en circuito abierto